arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
LEG 520-1-15-2-10X3-B 图片仅供参考

LEG 520-1-15-2-10X3-B

长行程机械手

ID 308050

长行程机械手 LEG, 尺寸: 520, 电动, 同步型

  • 单指行程: 161 mm
  • 最小抓取力: 300 N
  • 最大抓取力: 1050 N
  • 最高环境温度: 55 °C
单指行程 [mm] 161.0
最小抓取力 [N] 300.0
最大抓取力 [N] 1050.0
闭合时间 [s] 0.73
打开时间 [s] 0.73
最大允许速度(定位) [mm/s] 276.0
最大允许速度(抓取) [mm/s] 10.0
建议工件重量 [kg] 5.25
重复精度 [mm] 0.05
最大允许手指长度 [mm] 600.0
每个手指的最大允许重量 [kg] 10.0
所需的电机力矩 [Nm] 1.0
最大驱动速度 [1/min] 4000.0
重量 [kg] 6.4
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 55.0
IP 防护等级 20
噪音排放 [dB(A)] < 70
长度 X [mm] 520.0
宽度 Y [mm] 112.0
高度 Z [mm] 107.5
力矩 Mx max. [Nm] 75.0
力矩 My max. [Nm] 242.0
力矩 Mz max. [Nm] 149.0
最大轴向力 Fz max。 [N] 1170.0
基本型号报价中不含电机请咨询我们了解您适合选用的电机类型。

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Greifkraft
ist die arithmetische Summe der an jeder Backe wirkenden Einzelkraft, im Abstand P (siehe Zeichnung)

Fingerlänge
wird ab Grundbackenanschraubfläche in Richtung der Hauptachse gemessen. Die Nichteinhaltung der max. zul. Fingerlänge führt zu erhöhtem Verschleiß.

Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben.

Werkstückgewicht
wird errechnet bei Kraftschluss mit einem Haftreibwert von 0,1 und einer Sicherheit von 2 gegen Rutschen des Werkstücks bei Erdbeschleunigung g. Bei Formschluss ergeben sich deutlich höhere zulässige Werkstückgewichte.

Schließ- und Öffnungszeiten
Beim Greifen muss die Geschwindigkeit gemäß Betriebsanleitung angepasst werden, sodass sich Schließ- und Öffnungszeit erhöhen können. Die angegebenen Zeiten sind reine Bewegungszeiten der Grundbacken bei max. Geschwindigkeit, max. Beschleunigung ohne Strombegrenzung und Beachtung der maximal zulässigen Massen pro Finger.

Motormomente
Erforderliche Motormomente zur Erreichung der max. Greifkraft dürfen dauerhaft anliegen.

Wirkprinzip
Spindelantrieb

Gehäusematerial
Aluminiumlegierung, oberflächenveredelt

Grundbackenmaterial
hochfestes Aluminium, harteloxiert

Betätigung
elektrisch, über einen adaptierbaren Servomotor

Gewährleistung
24 Monate

Lieferumfang
Beipack mit Zentrierhülsen und Zentrierstifte, Montage- und Betriebsanleitung mit Einbauerklärung.
Zum Betrieb des Greifers wird je nach Variante ein Motoranbausatz, Servomotor und ein entsprechender Regler benötigt. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten und separat zu bestellen.