arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
AGE-Z 2-050-1 유사 그림

AGE-Z 2-050-1

ID 324453

보정 유닛 Z AGE-Z 2, 크기: 50

  • 보정 Z: 8 mm
  • 공작물 중량: 5 kg
  • 포스 Fz 최대: 200 N
  • 포스 Fd 최대: 800 N
  • 최대 탄성력: 40 N
보정 Z [mm] 8.0
권장 핸들링 중량, 수직 [kg] 5.0
6bar에서 수축되는 체결력 [N] 300.0
6bar에서 연장되는 체결력 [N] 500.0
최소 탄성력 [N] 20.0
최대 탄성력 [N] 40.0
최소 작동 압력 [bar] 2.5
최대 작동 압력 [bar] 6.0
반복 정밀도 [mm] 0.02
로봇측 연결 ISO 9409-1-50-4-M6
중량 [kg] 0.55
최소 주위 온도 [°C] 5.0
최대 주위 온도 [°C] 60.0
길이 X [mm] 64.0
너비 Y [mm] 64.0
높이 Z [mm] 53.0
모멘트 Mx 최대 [Nm] 10.0
모멘트 My 최대 [Nm] 10.0
모멘트 Mz 최대 [Nm] 20.0
포스 Fz 최대 [N] 200.0
최대 포스 Fd [N] 800.0

Algemene opmerkingen over de reeks

Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.

Handlingsgewicht
is het gewicht van de totale belasting die aan de flens is bevestigd. Bij het ontwerpen moet rekening worden gehouden met de toegestane kracht en koppel. Houd er rekening mee dat het overschrijden van het aanbevolen handlingsgewicht de levensduur verkort.

Geleidingssysteem
Kogellagers zonder scope

Bewaking
via magneetschakelaar of inductieve naderingssensor

Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Behuizing
harde, geanodiseerde aluminiumlegering, functionele onderdelen gemaakt van gehard staal

Levering
Compensatie-eenheid in de bestelde variant, elementen voor mechanische aansluiting en veiligheidsinformatie. Productspecifieke instructies kunnen gedownload worden op schunk.com/downloads-handleidingen.

Garantie
24 maanden