arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
AGM-Z 063 Similar a la imagen

AGM-Z 063

Unidad de compensación

ID 1575971

Unidad de compensación AGM-Z, Tamaño: 063, con mecanismo de bloqueo

  • Dirección de compensación: Z
  • Trayecto de compensación Z: 8 mm
Z 向补偿 [mm] 8.0
缩回的锁定力 [N] 980.0
伸出的锁定力 [N] 1300.0
最小弹簧力 [N] 80.0
最大弹簧力 [N] 125.0
最小工作压力 [bar] 2.5
最大工作压力 [bar] 6.5
额定工作压力 [bar] 6.0
重复精度 [mm] 0.02
机械人侧连接 ISO 9409-1-63-4-M6
工具侧连接 ISO 9409-1-63-4-M6
重量 [kg] 1.9
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 60.0
流体消耗量 [cm³] 47.0
伸出时间 [s] 0.2
回缩时间 [s] 0.25
空气接口锁定和解锁 M5
最大偏心载荷 [mm] 300.0
IP 防护等级 50
最大静态力矩 Mx/My [Nm] 55.0
最大静态力矩 Mz  [Nm] 100.0
最大静态力 Fx/Fy [N] 500.0
最大静态力 Fz [N] 600.0
最大动态力矩 Mx/My [Nm] 20.0
最大动态力矩 Mz [Nm] 40.0
Fx 最大动态值 [N] 220.0
Fy 最大动态值 [N] 220.0
Fz 最大动态值 [N] 300.0
最大力 Fd  [N] 1200.0
更多技术数据请参阅 schunk.com

产品系列的常规说明

恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。

流体消耗量
指单次回缩与伸出循环的耗气量

导轨系统
滚珠导轨

监测
通过磁开关或感应接近传感器

启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。

外壳
硬质阳极化铝合金,硬化钢功能部件

标配范围
订购型号中的补偿单元、用于机械连接的元件和安全信息。对应的产品说明书,可以前往 schunk.com/downloads-manuals 下载。

保修期
24 个月