AGM-Z 080
ID 1575977
- Dirección de compensación: Z
- Trayecto de compensación Z: 10 mm
Información técnica
| Trayecto de compensación Z [mm] | 10.0 |
|---|---|
| Fuerza de enclavamiento retraída [N] | 1300.0 |
| Fuerza de enclavamiento desplegada [N] | 1700.0 |
| Fuerza de resorte mín. [N] | 200.0 |
| Fuerza de resorte máx. [N] | 300.0 |
| Presión de trabajo mín. [bar] | 2.5 |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 6.5 |
| Presión nominal de servicio [bar] | 6.0 |
| Precisión de repetición [mm] | 0.02 |
| Conexión del lado del robot | ISO 9409-1-80-6-M8 |
| Conexión del lado herramienta | ISO 9409-1-80-6-M8 |
| Peso [kg] | 3.6 |
| Temperatura ambiente mín. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente máx. [°C] | 60.0 |
| Consumo de fluido [cm³] | 80.0 |
| Tiempo de extensión [s] | 0.3 |
| Tiempo de retracción [s] | 0.4 |
| Conexiones neumáticas bloqueadas y desbloqueadas | M5 |
| Carga excéntrica máx. [mm] | 260.0 |
| Clase de protección IP | 50 |
| Momento estático máx. Mx/My [Nm] | 110.0 |
| Momento estático máx. Mz [Nm] | 250.0 |
| Máx. fuerza estática Fx/Fy [N] | 1000.0 |
| Máx. fuerza estática Fz [N] | 1100.0 |
| Momento dinámico máx. Mx/My [Nm] | 50.0 |
| Momento dinámico máx. Mz [Nm] | 75.0 |
| Fuerza Fx máx. dinámica [N] | 400.0 |
| Fuerza Fy máx. dinámica [N] | 400.0 |
| Fuerza Fz máx. dinámica [N] | 550.0 |
| Fuerza máx. Fd [N] | 2200.0 |
Cargas máx.
Diagrama de carga AGM-Z – estructura vertical
Diagrama de carga AGM-Z – estructura horizontal
Desviación
Diagrama de desviación AGM-Z – estructura horizontal
Cargas máx.
Esta es la suma de todas las cargas estáticas con permiso para actuar en la unidad de compensación.
Diagrama de carga AGM-Z – estructura vertical
- Eje X:
- Distancia del centro de gravedad
- Eje Y:
- Carga útil
Diagrama de carga AGM-Z – estructura horizontal
- Eje X:
- Distancia del centro de gravedad
- Eje Y:
- Carga útil
Desviación
Diagrama de desviación AGM-Z – estructura horizontal
- Eje X:
- Distancia del centro de gravedad
- Eje Y:
- Desviación
Información general sobre la serie
Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.
Consumo de fluido
se refiere al consumo de aire por un ciclo de retracción y extensión
Sistema de guía
Guías de bolas
Monitorización
mediante conmutador magnético o sensor de proximidad inductivo
Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4
Carcasa
aleación de aluminio anodizado duro, componentes funcionales de acero templado
Material suministrado
Unidad de compensación en la variante pedida, elementos para la conexión mecánica e información sobre seguridad. Las instrucciones específicas del producto pueden descargarse en schunk.com/downloads-manuals.
Garantía
24 meses