arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SWO-RE5-K 图片仅供参考

SWO-RE5-K

电路通道模块

ID 9957444

电路通道模块 SWO-E, 尺寸: RE5, 快换机器人侧, 主侧
適した用途 クイック-チェンジマスター
ネジ接続の図 J
伝送のタイプ 通信
重量 [kg] 0.18
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 60.0
保護等級 IP IP65 (接続時のみ)
Bus システム EtherNet
伝送速度 [Mbit/s] 100
電気接続 M12、メス、D コードコネクター
電気接続アウトレット 径方向
特殊な特性 Power-over-Ethernet (PoE) をサポート。

モデルシリーズに関する一般注意事項

厳しい環境条件
厳しい環境条件 (クーラント関連、鋳造屑および研削屑など) 下で使用すると、ユニットの製品寿命が大幅に短くなる可能性があり、この場合は保証の対象外となることにご注意ください。しかしながら、多くの場合シュンクがソリューションを見つけることも可能です。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。

ハンドリング重量
フランジにかかる負荷合計値です。設計に際しては力とトルクの許容限界を考慮する必要があります。ハンドリング重量の推奨値を超えると寿命が短くなることに注意してください。