SLD
Linear direct axis
The dynamic axis all-rounder – perfectly tailored to your application.
Lineární přímá osa SLD
Všestranné řešení s dynamickou osou
dokonale přizpůsobené vaší aplikaci
Řada SLD představuje novou generaci lineárních přímých os SCHUNK. Dynamické osy pro velké zatížení s elektrickým přímým pohonem zajišťují krátké doby cyklů a vyšší produktivitu ve vysokorychlostních montážních a manipulačních procesech. Díky vysokým hnacím silám až 2,4 kN a nosnosti až 276 kN ve verzi pro těžký provoz, jakož i dlouhé životnosti, je tato osa ideální pro jakýkoli obor – dokonce i pro náročnou výrobu elektrických článků v suché místnosti.
SLD ve výrobě buněk
Výhody – Váš přínos
- Téměř žádné díly podléhající opotřebení
pro dlouhou životnost a spolehlivost systému - Bez mechanické vůle mezi součástmi pohonu,
pro rychle reagující režim a vysokou přesnost polohování - Vysoká nosnost
pro vysokou únosnost a dlouhou životnost - zejména v provedení pro vysoké zatížení - Integrovaný motor a měřicí systém v ose
minimalizuje rušivé obrysy a požadavky na prostor - Lze osadit absolutním systémem měření dráhy
snadnější programování a větší úspora času při uvádění do provozu a během provozu - Vynikající dynamické vlastnosti pro kratší časy cyklů
čímž je dosaženo vysoké produktivity - Certifikace UL
pro použití na americkém a kanadském trhu - Volitelná bezpečnostní pneumatická přídržná brzda používaná jako zámek tyče
pro vysoké nároky na bezpečnost stroje a osob - Volitelná certifikovaná bezpečnostní zařízení podle SIL2/PLd
pro aplikace, které kladou zvýšené požadavky na bezpečnost strojů - Osa specifická pro danou aplikaci
díky různým variantám a možnostem a individuální konfiguraci
Možnosti a zvláštní informace
- Modulární enkodérový systém
Lineární osa je k dispozici s různými systémy měření dráhy. Inkrementální systém měření dráhy má rozhraní 1Vss. Absolutní systémy měření dráhy jsou volitelně k dispozici s rozhraními HIPERFACE®, HIPERFACE DSL®, DRIVE-CLiQ nebo EnDat 2.2. Další rozhraní jsou k dispozici na vyžádání. - Pneumatická přídržná brzda
Volitelně je lineární osa vybavena bezpečnostní přídržnou brzdou. Přídržná brzda je spouštěna pneumaticky. Její funkce je aktivována v neventilovaném stavu. Přídržná brzda slouží k udržování polohy lineární osy ve stavu bez napětí. Přídržná brzda je vhodná také pro aplikace v oblasti bezpečnosti stroje. Obraťte se na nás. - Další motorové posuvy
Lineární osa může být vybavena více aktivními pojezdy motoru. To umožňuje speciální návrhy a uživatelsky uzpůsobená řešení osy. - Certifikovaný kódovací systém
Všechny snímací systémy jsou certifikovány podle SIL2/PLd. To znamená, že lze realizovat i náročné aplikace s vysokými požadavky v oblasti bezpečnosti strojů. Obraťte se na nás. - Verze s potravinářským mazáním (H1G)
K dispozici na vyžádání jako snadné vstupní řešení pro zdravotnickou techniku, automatizaci laboratoří, farmaceutický a potravinářský průmysl Požadavky normy EN 1672-2:2020 nejsou splněny v plném rozsahu. - Verze se zvýšeným počtem dní/delší životností
Osa SLD je k dispozici ve verzi pro těžký provoz od velikosti SLD 22 a výše pro aplikace se zvýšenými požadavky na základní únosnost, tuhost a intervaly mazání. - Vysokorychlostní varianta
Na základě verze pro těžký provoz je k dispozici vysokorychlostní varianta s rychlostí až 10 m/s.