arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
S3A-G5 315 Podobné zobrazení

S3A-G5 315

3-axis grip jaw

ID 1471188

System jaws, standard

Product features:
  • 3-axis grip jaw
  • With grip step and ground clamping face
  • Jaw interface: 1.5 mm x 60°
  • Suitable for: TANDEM 2-jaw clamp size 315
Technical data:
  • Dimensions: 160 x 87 x 42.5 mm
  • grip step: 5 mm
  • Weight: 5.61 kg
Spannbereiche Backenstellung 1:
  • Glatte Stufe: 24.5 - 219 mm
  • Grip-Stufe: 42.5 - 237 mm
  • Spannbereich Backenstellung 2:
  • Glatte-Stufe: 80.5 - 275 mm
  • Grip-Stufe: 98.5 - 293 mm
Width [mm] 160.0
Height [mm] 42.5
Suitable for 315
Weight [kg] 5.61

Scope of delivery
3-axis jaw; without mounting screws