PDSC M12-60
Toebehoren systemen voor rechtstreeks vastklemmen van werkstukken, standaard
ID 1398348
Toebehoren systemen voor rechtstreeks vastklemmen van werkstukken, standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Stelschroef
- Voor de bevestiging van klempennen met een doorgangsboring
- Kopdiameter: 22.6 mm
- Schroefdraad : M12
- Schroeflengte: 60 mm
- Gewicht: 0.1 kg
Technické údaje
| Kopdiameter [mm] | 22.6 |
|---|---|
| Schroefdraad | M12 |
| Schroeflengte [mm] | 60.0 |
| Gewicht [kg] | 0.1 |
Levering
Stelschroef