arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
WTR-A 250

WTR-A 250

Rychlovýměnné čelisti

ID 1479316

Standardní upínací čelisti

Vlastnosti produktu:
  • Polotovar upínací čelisti
  • Rychlovýměnná čelist
  • Vhodné pro: Svěrák TANDEM BWA, velikost 250
Technické údaje:
  • Rozměry: 118 x 124,8 x 52 mm
  • Materiál: 16MnCr5
  • Vlastní hmotnost: 6.5 kg
Breite [mm] 124.8
Höhe [mm] 52.0
Material 16MnCr5
Passend zu 250
Gewicht [kg] 6.5

Lieferumfang
Schnellwechselbacken