arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
KRP3

KRP3

Pneumatische klemkrachtblokken met 3 klauwen
Pneumatisch aangedreven klemkrachtblok met 3 klemmen, in een compact formaat en met hoge klemkrachten. Zij zijn verkrijgbaar met standaardklemslag en lange slag.

SCHUNK 고객이 얻는 혜택

  • 원통형 공작물을 위한 3-죠 클램핑 포스 블록
    특히 벽이 얇은 공작물의 클램핑 시 변형을 줄여줌
  • 스프링력을 이용한 O.D. 클램핑을 위한 포스 증폭
    중금속 절단 작업을 위한 클램핑력의 증가 및 보관 중인 스프링 장력의 유지
  • 동적 압력을 통한 베이스 죠 위치의 특허 모니터링
    바이스가 열려 있는지 또는 클램프되어 있는지 확인
  • 베이스 죠를 통한 공작물 유무 감지 제어
    클램핑 포스 블록의 자동 로딩 가능
  • 최고 품질에 대한 요구사항 충족을 위한 정밀 쐐기 후크 클램핑 포스 블록
    뛰어난 기계가공 지원
  • 이상적인 외부 윤곽의 정사각형 디자인
    최고의 측병향 접근성을 지닌 두 가지 설정으로 6면 가공에 이상적
  • 고효율의 쐐기 후크 시스템
    높은 고정력으로 인한 공정을 신뢰할 수 있는 클램핑
  • 텅앤그루브 및 미세 톱니바퀴가 듀얼 인터페이스로서 표준으로 포함된 베이스 죠
    시스템 죠의 높은 유연성
  • 매우 긴 베이스 죠 가이드를 사용하므로 죠의 지지력이 최적화됨
    긴 서비스 수명으로 높은 고정력 실현
  • 기능 부품의 모든 면을 경화 및 연마 처리
    긴 서비스 수명 보장

옵션 및 특별 정보

  • 유압 작동식 파워하우스는 이제 3-죠 바이스로도 이용이 가능합니다
    TANDEM 제품군은 언제나 고성능 2-죠 클램핑 포스 블록의 상징이었습니다. KRP3를 사용하여 SCHUNK는 이제 강력한 3-죠 변형을 포함한 거대한 모듈식 시스템을 확장하고 있습니다. 해당 클램핑 포스 블록 사용 시 특수 척 죠의 사용 없이도 변형이 적고 힘 분산이 향상된 원통형 공작물을 클램핑할 수 있습니다. 이는 기존 클램핑 장치에 대한 컴팩트한 대안입니다.
  • 기타 클램핑 장치와 비교하여 이러한 소형 클램핑 장치가 가지는 가장 큰 장점은 OD 클램핑을 사용한 클램핑력 증가, 동적 압력을 통한 베이스 죠 위치의 특허 모니터링 또는 죠를 통한 공기 제어 가능성과 같은 추가 장비 변형입니다. . 또다른 핵심 내용은 가장 일반적인 디자인의 호환성으로 기존 KSP3 바이스를 KRP3 바이스와 1:1로 교체할 수 있다는 사실입니다.