arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
EGN

EGN

Pinza universal
Pinza paralela servoeléctrica de 2 garras, con gran fuerza de agarre y elevada absorción de momentos, gracias a su guía multidentada

Ventajas y beneficios

  • Concepto de accionamiento por servomotor
    para un uso flexible
  • con electrónica externo
    para la integración sencilla en los conceptos de control existentes mediante PROFINET
  • Posibilidad de preposicionamiento
    para reducir los tiempos de ciclo, mediante un recorrido de trabajo corto
  • Guía deslizante multidentada robusta
    para una manipulación precisa
  • Posibilidad de momentos elevados
    apropiada para el empleo de dedos largos
  • Montaje por dos lados y en tres direcciones de atornillado distintas
    para el montaje universal y flexible de la pinza

Opciones e información especial

  • Control mediante unidad de control externa ECM
    El control eléctrico de la pinza se lleva a cabo mediante la unidad de control ECM, disponible por separado. El controlador puede incorporarse al concepto de control de nivel superior a través de PROFINET. Las interfaces de comunicación garantizan una integración sencilla en el sistema de control de nivel superior y permiten diseñar topologías de bus industriales.
  • Versión con conector EGN-S
    La versión de enchufe EGN-S está disponible para el controlador ECM además de la variante estándar con cable de conexión fijado de 5 m. El gripper tiene un cable de 30 cm y un conector en Y escalonado en esta versión. Los cables de potencia o sensor compatibles con cadena portacables o compatibles con robot deben pedirse por separado.
  • Versión a prueba de polvo SD
    completamente a prueba de polvo, alto grado de protección contra la entrada de sustancias extrañas.