AGE-F
Kompenzační jednotka
Kompenzační jednotka s kompenzací X-Y a integrovaným návratem pružiny
Description
Vorteile – Ihr Nutzen
- Federrückstellung in drei Federstärken
für eine definierte zentrische Lage mit einer Wiederholgenauigkeit von 0,02 mm. - Direktmontage von Greifern
dadurch keine zusätzlichen Adapterplatten erforderlich - Kreuzrollenführungen
für leichtgängiges Ausgleichen bei kleinen Ausgleichskräften - Einstellbarer Ausgleichshub
zur Minimierung der Störkontour
Optionen und spezielle Informationen
- Lebensmittelkonforme Schmierung
Das Produkt enthält standardmäßig lebensmittelkonforme Schmierstoffe. Die Anforderungen der EN 1672-2:2020 werden nicht vollumfänglich erfüllt. Die entsprechenden NSF-Zertifikate sind unter https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp mit Hilfe der Schmierstoffangaben in der Betriebsanleitung abrufbar.