arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。

刀柄配置

Stav konfigurace
基础款
您可以使用 标准程序配置产品。
选件/配件可能会产生 额外费用 - 可享受折扣。

定制
您的选择需要 定制化实现(超出标准程序范围)。
额外收费/额外费用 单独计费,且不可享受折扣。
价格面议 - 折扣仅基于采购数量(批量折扣) -
Projekční délka (L1) [mm]
刀柄从机床主轴伸出的长度。


尺寸可以在指定的范围内进行扩展。

注意:
修改长度需要特制产品,会导致生产成本的增加。
Délka průměru těla (L4) (v závislosti na L1) [mm]

尺寸可以在指定的范围内进行扩展。

注意:
必须在更改伸出长度 (L1) 后,才能更改长度 (L4)。
Maximální upínací délka (L2) (v závislosti na L4) [mm]
对应刀柄在夹持孔中的最大插入深度。

尺寸可以在指定的范围内进行扩展。

注意:
必须在更改长度 (L4) 后,才能更改夹持长度 (L2)。
Možnost vrtání třísek
根据相关的接口标准,在刀柄上再加工或额外装上芯片孔。

需要一个芯片孔来装载数据载体芯片。
Montáž volitelného nosného datového čipu
RAM 数据采集器用于收集数据,并在刀柄识别系统中对刀柄进行明确分类。

第一个条目标明了芯片的类型代码(例如 BIS-C-122-04/L)
第二个规格标明了芯片的最大内存容量(例如 511 字节)
Možnost Nula (nastavení soustřednosti)
刀柄, 刀具和机床主轴 的跳动误差可通过四个侧向定位螺钉进行补偿。这意味着几乎可以实现 0 μm 的可调跳动精度。
Možnost Cool-Flow (optimální chlazení hrany nástroje)
“冷流技术” (Cool Flow) 通过夹持孔 (D1) 壁板上的冷却通道实现外围冷却。冷却液直接送入刀具切削刃
Možnost montáže chladicího potrubí
冷却管可防止机床主轴受到污染,并保护密封系统。它们用于 HSK 夹持装置内部冷却液的供应/优化。
Možnost barevného značení
刀柄接口的夹具槽可提供颜色编码,颜色编码可从预定义的调色板中选择。

颜色编码有利于快速识别和组织刀具和刀柄。

例如,颜色编码可用于将刀柄分配给不同的生产线。
Ovládací klíč TENDO (pro upnutí hydraulického držáku nástrojů)
带十字手柄的内六角扳手,用于夹紧和松开液压刀柄中的刀具柄杆。

如果选择此选项,数量则与订单数量一致。
但是,默认情况下,驱动扳手处于取消选择状态。
prohlášení o shodě
提供的文件以书面形式确认了所交付产品是根据有效文件(图纸、标准、规格、经批准的偏差)进行制造和测试的。


Vyrovnávací protokol
提供的文件记录了平衡过程的设置参数,以及各刀柄剩余不平衡量的测量结果。


Zákaznicky přizpůsobené upínače nástrojů

Objednané množství kus
TENDO P HSK-A100 Ø14x95
Quer personalização máxima?
Sua configuração está fora da nossa faixa padrão? Entre em contato conosco e tornaremos isso possível.