WEL HSK-A100 Ø6x160
Držáky čelní válcové frézy WELDON
ID 23000202
WEL HSK-A100 Ø6x160, Upínače nástrojů
- Držáky čelní válcové frézy WELDON
- Řady: WELDON
- Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 100
- Upínací průměr: 6 mm
- Projekční délka: 160 mm
- Přesnost obvodové házivosti: ≤ 0,003 mm měřeno od kuželu k D1
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
Technologie | Držáky čelní válcové frézy WELDON |
---|---|
Řady | WELDON |
Rozhraní upínače nástrojů | HSK-A 100 |
Norma upínače držáku | DIN ISO 12164-1 |
Upínací průměr D1 | 6 mm |
D2 [mm] | 25 |
D6 [mm] | 14.5 |
L2 [mm] | 35 |
L4 [mm] | 131 |
G1 | M6 |
Hmotnost [kg] | 2.67 |
Provedení
Pro upínací nástroje s válcovými stopkami podle DIN 1835B/6359HB.
Přesnost obvodové házivosti
≤ 0,003 mm měřeno od kuželu k D1
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Závit G1
G1 = závit pro upínací šroub
Nosič dat
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Rozsah dodávky
Včetně upínacího šroubu WELDON
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání