arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
WEL SK 50 Ø20x100 Ilustração semelhante

WEL SK 50 Ø20x100

Porta-fresas WELDON

ID 263593

WEL SK 50 Ø20x100, Porta-ferramentas
  • Porta-fresas WELDON
  • Série: WELDON
  • Interface do porta-ferramentas: SK 50
  • Diâmetro de fixação: 20 mm
  • Comprimento de projeção: 100 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,003 mm medido do cone até D1
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Escopo de fornecimento: Incluindo parafuso de aperto WELDON
Tecnologia Porta-fresas WELDON
Série WELDON
Interface do porta-ferramentas SK 50
Padrão do porta-ferramentas DIN ISO 7388-1 AD/AF
Diâmetro de fixação D1 20 mm
D2 [mm] 52.0
D6 [mm] 39.5
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 100 mm / 3.9"
L2 [mm] 53.0
L4 [mm] 80.9
G1 M16
Peso [kg] 3.87
Com vedação do fluido de refrigeração sim

Versão
Para ferramentas de fixação com hastes cilíndricas conforme DIN 1835B/6359HB

Precisão de concentricidade
≤ 0,003 mm medido do cone até D1

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Rosca G1
G1 = rosca para parafuso de fixação

Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Fornecimento de lubrificante de refrigeração de acordo com ISO 7388 AD/AF
Furos para formulário AF são selados para transporte

Escopo de fornecimento
Incluindo parafuso de aperto WELDON

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta