ROTA FSW
Klauwplaat-snelwisselsysteem
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
Date de fin de vie : 31 déc. 2023
Gepatenteerd snelwisselsysteem voor klauwplaten voor een snelle vervanging in minder dan drie minuten van aangedreven klauwplaten tot bouwgrootte 630 mm.
Description
Innovaties - uw voordelen
- Klauwplaat-snelwisselsysteem
Insteltijden en kosten minimaliseren - Activering alleen via een schroef
Eenvoudig en gebruikersvriendelijk in gebruik - Positionering via flexibele conus
Uiterst eenvoudige verbinding bij een rondloopnauwkeurigheid van <0,01 mm - Gepatenteerde aandrijving
Daardoor extreem stijf opspannen zonder trillingen - Ontwerp met lage hoogte
Breidt de werkruimte van uw machine uit - Flexibele adapter met groot doorgaand gat
Ondersteunt bewerking van grote diameters in materiaal - Weergave van de klemstatus
Maximale bedrijfsveiligheid - Geschikt voor extern en intern opspannen
Voor universeel en flexibel gebruik - Alle zijden van de functionele onderdelen zijn geslepen en gehard
Hoge concentriciteit en herhalingsnauwkeurigheid
Opties en speciale informatie
- Veelzijdig in gebruik en eenvoudig aan te passen
Het SCHUNK snelwisselsysteem voor klauwplaten kan achteraf op bijna elke draaibank worden aangepast. Het systeem is geschikt voor zowel handmatige klauwplaten als voor vermogensklauwplaten. Hun activeringskracht en maximale draaisnelheid worden volledig behouden. De lage hoogte betekent dat de ruimtebeperkingen tot een minimum worden gehouden. - Met zijn grote doorgaande boring is de klauwplaat "SCHUNK ROTA FSW" ook geschikt voor toepassing in moderne draaibanken. Al aanwezige inspanmiddelen zijn met weinig moeite op het systeem aan te passen. U kunt ze dus blijven gebruiken. Klemapparaten die al op hun plaats zijn aangebracht, kunnen relatief eenvoudig aan het systeem worden aangepast en gewoon worden gebruikt.