arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
Testeur de la force de serrage stationnaire

Testeur de la force de serrage stationnaire

Testeur de la force de serrage standard
Testeur de force de serrage à usage universel pour les dispositifs de serrage fixes

Avantages - Vos bénéfices

  • Utilisation universelle
    Indépendant du fabricant pour mandrins 2, 3 ou 6 mors
  • Largeur de serrage ajustable flexible
    Mesure de différents diamètres de serrage
  • Transfert de données sans fil par application vers une tablette industrielle et exportation vers d'autres terminaux
    Evaluation rapide et facile des données sans câbles gênants
  • Affichage direct du diagramme force de serrage/vitesse de rotation dans l’application
    Aucun autre dispositif externe n’est nécessaire.
  • Base de données intégrée dans l’application
    L’historique des mandrins peut être consulté rapidement et facilement à tout moment.
  • Transmission extrêmement rapide des valeurs mesurées
    Diagrammes force de serrage/vitesse de rotation à haute résolution et extrêmement précis
  • Logue duré de vie de la batterie de la tête de mesure
    Aucun rechargement constant nécessaire
  • Durée de chargement de la tête de mesure inférieure à trois minutes
    La tête de mesure est rapidement prête à l'emploi après une période prolongée de non utilisation

Options et informations particulières

  • Testeur flexible de la force de serrage
    Le testeur flexible de force de serrage IFT est spécialement conçu pour garantir une sécurité de processus et une efficacité maximales des mandrins de tour lors des opérations quotidiennes. Il peut être utilisé sur des mandrins 2, 3 et 6 mors jusqu'à 6 000 tr/min indépendamment du fabricant du mandrin, et avec une force de serrage maximale de 90 kN par mors de serrage. Grâce à des extensions ajustables, il est possible de varier le diamètre de serrage entre 72 mm, 96 mm et 136 mm.
  • L'évaluation des données est réalisée sans fil via une application sur une tablette industrielle ou via un autre terminal. La durée de fonctionnement de la batterie de la tête de mesure est supérieure à 90 minutes ; le chargement prend moins de trois minutes. Le testeur de force de serrage peut être utilisé pour la mesure statique ainsi que pour déterminer la perte de force de serrage due à la vitesse, ou pour l'ajustement individuel de la force de serrage initiale requise pour l'usinage respectif.