arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SGA-4 256-125-22

SGA-4 256-125-22

Mezipříruba

ID 432621

Systémové čelisti, standardní

Vlastnosti produktu:
  • Deska adaptéru, pevná
  • Rozhraní 1: W-38
  • Vhodné pro: KSC-F 160-480
Technické údaje:
  • Rozměry: 256 x 125 x 22 mm
  • Vlastní hmotnost: 5.4 kg
Ancho [mm] 256.0
Profundidad [mm] 125.0
Altura [mm] 22.0
Grupo Unidad
Peso [kg] 5.4

Material suministrado
Sistema de mordazas, tornillos de montaje; sin mordazas reversibles de 6 piezas