FF-T3 Z220-A11
Standardní adaptérová deska
ID 803003
Standardní adaptérová deska
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Prodlužovací adaptérová deska
- Pro hydraulicky řízená silová sklíčidla
- Strana sklíčidla: Z220
- Strana stroje: ISO 702-1 Nr. 11
- Roztečná kružnice sklíčidla: 171.4 mm
- Roztečná kružnice vřetena: 235 mm
- Výška: 50 mm
- Průchozí otvor: 130 mm
- Vlastní hmotnost: 20 kg
Technické údaje
| Strana sklíčidla | Z220 |
|---|---|
| Strana stroje | ISO 702-1 Nr. 11 |
| Roztečná kružnice sklíčidla [mm] | 171.4 |
| Roztečná kružnice vřetena [mm] | 235.0 |
| Výška [mm] | 50.0 |
| Průchozí otvor [mm] | 130.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 20.0 |
Rozsah dodávky
Adaptérová deska, montážní šrouby