arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
FFV Z450-A15 图片仅供参考

FFV Z450-A15

标准法兰板

ID 836075

标准法兰板

产品特性:
  • 减径法兰板
  • 用于气动动力车床卡盘
  • 卡盘侧: Z450
  • 机床侧: ISO 702-1 Nr. 15
技术参数:
  • 卡盘节圆: 508 mm
  • 主轴节圆: 330.2 mm
  • 高度: 50 mm
  • 通孔: 275 mm
  • 重量: 54.8 kg
卡盘侧 Z450
机床侧 ISO 702-1 Nr. 15
卡盘节圆 [mm] 508.0
主轴节圆 [mm] 330.2
高度 [mm] 50.0
通孔 [mm] 275.0
重量 [kg] 54.8

标配范围
法兰板,安装螺纹