arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA-S plus 2.0 315-92 C11-SFG

ROTA-S plus 2.0 315-92 C11-SFG

퀵 죠 체인지가 있는 수동 선반 척

ID 819034

표준 수동 선반 척

제품 특징:
  • 3죠 웨지 바 척
  • 죠(Jaw) 퀵 체인지 시스템
  • 관통 구멍: 92 mm
  • 스핀들 홀더: ISO 702-3 Nr. 11
  • 죠 인터페이스: 각진 톱니
기술 데이터:
  • 죠당 스트로크: 9.8 mm
  • 톱니 피치: 7 mm
  • 최대 클램핑 포스: 180 kN
  • 최대 토크: 220 Nm
  • 최대 회전 속도: 3400 1/min
  • 중량: 63.3 kg
Type de broche ISO 702-3
Taille de broche Nr. 11
Denture Denture oblique
Vitesse de rotation max. [1/min] 3400.0
Force de serrage max. [kN] 180.0
Couple de rotation max. [Nm] 220.0
Course/mors [mm] 9.8
Pas de dent [mm] 7.0
Hauteur H avec bride [mm] 133.0
Poids [kg] 63.3

Etendue de la livraison
Mandrin, 1 kit de mors de base avec vis, boulons de montage du mandrin, clé de fixation, rondelle et manuel d'utilisation