arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA NCO 630 Z380-SV90°

ROTA NCO 630 Z380-SV90°

Silová soustružnická sklíčidla bez průchozího otvoru

ID 856060

Standardní silová sklíčidla bez průchozího otvoru

Vlastnosti produktu:
  • 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
  • Držák vřetene: ISO 702-4 Nr. 15 (Z380)
  • Rozhraní čelisti: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 15 mm
  • Zdvih pístu: 45 mm
  • Max. upínací síla: 330 kN
  • Max. aktivační síla: 140 kN
  • Max. rychlost otáčení: 1600 1/min
  • Vlastní hmotnost: 263 kg
Tipo di mandrino ISO 702-4
Dimensioni del mandrino Nr. 15 (Z380)
Dentatura 3/32" x 90°
Numero di giri max. [1/min] 1600.0
Forza di serraggio max. [kN] 330.0
Forza di azionamento max [kN] 140.0
Corsa/griffa [mm] 15.0
Corsa del pistone (H) [mm] 45.0
Momento di inerzia [kgm²] 13.8
Peso [kg] 263.0

La fornitura comprende
Mandrino, dadi a T o viti di fissaggio per morsetti riportati, viti di montaggio del mandrino, golfare e istruzioni per l'uso