arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA TPS 315-105 K-SV90°

ROTA TPS 315-105 K-SV90°

Placas estacionárias de 3 castanhas, acionadas pneumaticamente

ID 88000779

Placa de torno elétrico estacionário na versão padrão

Características do produto:
  • Placa de gancho em cunha de 3 castanhas
  • Placa de base para uso estacionário
  • Através do orifício: 105 mm
  • Interface de castanha: 1/16" x 90° Nut 21H7
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 5 mm
  • Força de fixação máx. a 6 bar: 100 kN
  • Pressão máxima de atuação: 3 - 8 bar
  • Altura da placa: 158 mm
  • Peso: 72 kg
Serração 1/16" x 90°
Força de fixação máx. (a 6 bar) [kN] 100.0
Pressão de operação mínima [bar] 3.0
Pressão máxima de operação [bar] 8.0
Curso por castanha [mm] 5.0
Peso [kg] 72.0

Escopo de fornecimento
Placa de torno, pinos, porcas T, encaixe reto, uniões de cotovelo, ferramenta de montagem, manual de operação; sem castanhas de sobrepor