arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
EWB-TS 400 Podobné zobrazení

EWB-TS 400

Základní čelisti

ID 160733

EWB-TS 400, Základní čelisti

Vlastnosti produktu:
  • Ozubení: Přímé ozubení
  • Montáž: 3/32" x 90°
  • Šířka drážky: 25.5 mm
  • Jednotka: 1 sada = 3 kusy
  • Rozsah dodávky: Včetně T-matic NS 200 s válcovými šrouby
Nástroje:
  • Objevte rozmanitost našich základních čelistí pro vaše sklíčidla a najděte ty správné nástavbové čelisti jednoduše kliknutím na „Tools" (nástroje) v našem rychlém vyhledávači upínacích čelistí!
製品グループ ベースジョー
型式 3/32" x 90°
セレーション ストレートセレーション
スロット幅 N [mm] 25.5
幅 B [mm] 62.0
幅 B1 [mm] 50.0
高さ H [mm] 72.0
長さ L [mm] 148.0
ネジ M20
m/セット [kg] 12.0