NSE3 138-V4
Módulos de fixação
ID 1327417
Módulo de fixação padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Sistema de mola - Abertura pneumática
- Função turbo
- Proteção anti rotação de quatro vias 90°
- Monitoramento dinâmico da pressão das posições da corrediça de fixação
- Dimensões: Ø138 x Ø110 x 55,7 mm
- Força de tração: 8 kN
- Força de tração com turbo: 28 kN
- Precisão de repetição: < 0.005 mm
- Pressão de desbloqueio: 6 bar
- Peso: 4.3 kg
Technical details
| 지름 [mm] | 138.0 |
|---|---|
| 풀다운 포스 [kN] | 8.0 |
| 터보 포함 풀다운 포스 [kN] | 28.0 |
| 잠금 해제 압력 [bar] | 6.0 |
| 반복 정밀도 [mm] | < 0.005 |
| 중량 [kg] | 4.3 |
제공 범위
클램핑 모듈, 장착 나사, 피팅 나사, O링, 덮개 플러그, 작동 매뉴얼(클램핑 핀, 인덱싱 핀 제외)