NSE-HT mini 88-20-V1
Hochtemperatur-Spannmodule
Ident.-Nr. 1460874
Spannmodul Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Federgespanntes System - Pneumatisch öffnend
- Für Hochtemperaturanwendungen
- Turbo-Funktion
- Verdrehsicherung 1fach
- Abmessungen: Ø88 x Ø73 x 20 mm
- Einzugskraft: 0.5 kN
- Einzugskraft mit Turbo: 2.5 kN
- Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
- Entriegelungsdruck: 6 bar
- Gewicht: 1 kg
Technische Details
| Diametro [mm] | 88.0 |
|---|---|
| Forza traente [kN] | 0.5 |
| Forza traente con funzione turbo [kN] | 2.5 |
| Pressione di sbloccaggio [bar] | 6.0 |
| Temperatura max. di azionamento [°C] | 200.0 |
| Precisione di ripetibilità [mm] | < 0.005 |
| Peso [kg] | 1.0 |
La fornitura comprende
Modulo di serraggio, viti di montaggio, viti calibrate, o-ring, tappi copri-vite, istruzioni per l'uso; senza perni di serraggio, senza perni di indexaggio