Jednotlivé moduly NSE-HT mini
Upínací moduly pro vysoké teploty
Upínací moduly s rozhraním NSE mini byly navrženy speciálně pro aplikace při vysokých teplotách a aditivní výrobu.
Popis
Výhody – Přínos pro Vás
- Vhodné pro vysoké teploty
Pro použití v aditivní výrobě nebo pro obor vstřikování - Vynikající tepelná vodivost
Nepatrná ztráta teploty od ohřívací desky k obrobku, zařízení nebo podložkové desce - K odemykání není zapotřebí chlazení
Žádný prostoj, dokud provozní teplota neklesne pod určitou hodnotu - Polohování pomocí krátkého kuželu
Velmi snadné spojování s opakovatelnou přesnosti < 0,005 mm - Turbo integrováno ve výchozím nastavení
Zvýšení přítlačné síly až o 400 % - Konstrukce s nízkou výškou
Rozšiřuje pracovní prostor vašeho stroje - Tvarové samosvorné zamykání
Plný axiální přítlak je zachován i v případě poklesu tlaku - Moduly jsou z nerezové oceli a zcela utěsněné
Dlouhá životnost a maximální procesní spolehlivost - Jedna konzistentní velikost upínacího čepu pro všechny modely NSE mini
Následné výrobní kroky lze provést se stejným rozhraním - Všechny moduly lze ovládat při tlaku systému 6 bar
Dodatečné zesilovače tlaku nejsou nutné - Vhodné pro provoz s inertním plynem
Lze použít přívod inertního plynu pro stroje AM
Možnosti a zvláštní informace
- Přesná upínací technika optimalizovaná pro maximální teploty
Krátké nastavovací časy a vysoký stupeň produktivity jsou zajištěny kompletně utěsněným upínacím modulem nulového bodu SCHUNK VERO-S NSE-HT mini 88-20, který byl speciálně určen pro aplikace při vysokých teplotách. Původní koncepce zahrnovala přenos nápadu, který se osvědčil celou řadu let: nastavení strojů pro selektivní laserové tavení (SLM) během několika sekund. Tento modul však lze také použít v jiných oblastech použití, jako je vstřikování s maximální provozní teplotou 200 ° C. - Jeho kompaktní rozměry zajišťují optimální tok tepla do obrobku, zařízení nebo podložkové desky, což umožňuje rychlý proces výměny, jelikož je rychle dosaženo požadované cílové teploty a výroba může být ihned zahájena. Modul lze také plně integrovat do stolu stroje a podle potřeby kombinovat s dalšími moduly. Kromě toho jsou moduly také vhodné pro práci v atmosféře netečného plynu a pro provozování v ní.