arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
NSL mini 100-V1

NSL mini 100-V1

Upínací stanice

ID 1304680

Standardní upínací stanice

  • 1cestný NSE mini 90-V1
  • Napružený systém - pneumatické otevírání
  • Funkce turbo
  • Ochrana proti rotaci dvousměrná 90°
Technické údaje:
  • Rozměry: 99,8 x 99,8 x 30 mm
  • Přítlačná síla: 0.5 kN
  • Axiální přítlak s funkcí turbo: 1.5 kN
  • Odemykací tlak: 6 bar
  • Vlastní hmotnost: 1.7 kg
Délka [mm] 99.8
Šířka [mm] 99.8
Přítlačná síla [kN] 0.5
Axiální přítlak s funkcí turbo [kN] 1.5
Odemykací tlak [bar] 6.0
Vlastní hmotnost [kg] 1.7

Rozsah dodávky
Upínací stanice, provozní návod; bez upínacích čepů, bez indexovacích kolíků, bez válcových napínacích svorek