ROTA TB2
Tříčelisťové pneumatické silové sklíčidlo
Pneumatické 3čelisťové sklíčidlo s velkým průchozím otvorem
Popis
Vorteile – Ihr Nutzen
- Präzisions-Keilhaken-Vorderendfutter für höchste Qualitätsansprüche
Ermöglicht exzellente Bearbeitungsergebnisse - Sehr große Futterbohrung
Bearbeitung aller gängigen Rohrdurchmesser - Hoher Wirkungsgrad des Keilhakensystems
Prozesssicheres Spannen durch hohe Spannkräfte - Optimiertes Schmiersystem
Garantiert dauerhaft hohe Spannkräfte - Überwachung des Öffnungs- und Schließvorgangs
Prozesssichere Bedienung des Futters - Schnellentlüftung der Druckkammern
Kürzere Prozesszeiten - Im Futter integrierter Pneumatikzylinder
Besonders für Drehmaschinen ohne Hydraulikzylinder geeignet - Abgedichtete Führungsbahnen
Optimaler Schutz gegen Kühlschmierstoff und Späne - Luftzufuhr über Schwebering
Einfachste Ansteuerung des Futters - Hohe Spannkräfte bei Systemdruck
Sorgen für Prozesssicherheit während der Bearbeitung - Geringe Geräuschentwicklung
Verbesserter Gesundheitsschutz - Allseitig gehärtete und geschliffene und korrosionsbeständige Funktionsteile
Gewährleisten eine lange Lebensdauer
Optionen und spezielle Informationen
- Kraftpakete für Stangen- und Rohrbearbeitung
Das pneumatisch betätigte SCHUNK Vorderendfutter ROTA TB2 setzt einen neuen Maßstab bei der Bearbeitung von Rohren und Stangen für die Erdölindustrie, den Bergbau und die Bauwirtschaft. So verfügt das ROTA TB2 bei kompakten Außenmaßen über eine extrem große Durchgangsbohrung von bis zu 560 mm. - Bereits mit einem Luftdruck von 6 bar lassen sich sehr hohe Spannkräfte von bis zu 280 kN erzielen, die einfach an die jeweilige Aufgabe angepasst werden können. Durch eine Beschichtung der wichtigsten Funktionsteile ist das SCHUNK ROTA TB2 gegen Korrosion geschützt, wodurch die Lebensdauer deutlich steigt.