ER 16 P HSK-A 63x100
ER precisiespankop
ID 1349225
ER 16 P HSK-A 63x100, Gereedschapshouders
- ER precisiespankop
- Reeksen: ER precisiespankop
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-A 63
- Uitstekende lengte: 100 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm bij 2,5 x DDe uitloopnauwkeurigheid van ≤ 0,003 mm bij 2,5 x D bij gebruik van de ER-precisiespantang en een bepaalde klemkracht
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Technické údaje
| Técnica | Collet chuck de precisión ER |
|---|---|
| Serie | Collet chuck de precisión ER |
| Interfaz del portaherramientas | HSK-A 63 |
| Portaherramientas estándar | DIN ISO 12164-1 |
| Tamaño de sujeción ER | ER 16 |
| Diámetro de sujeción mín. D1 [mm] | 1.0 |
| Diámetro de sujeción máx. D1 [mm] | 10.0 |
| D2 [mm] | 34.0 |
| D3 [mm] | 28.0 |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 100 mm / 3.9" |
| Longitud de proyección L1 [mm] | 100.0 |
| L4 [mm] | 20.6 |
| L5 [mm] | 74.0 |
| G | M11x1 |
| Peso [kg] | 1.06 |
| Resistente a la refrigeración | sí |
Concentricidad
≤ 0,003 mm a 2,5 x D
La concentricidad de ≤0,003 mm a 2,5 x D con el uso de la pinza de precisión ER y un par de giro determinado
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Tornillo de ajuste de longitud
Con rosca para un tornillo de ajuste de la longitud axial, pero sin tornillo de ajuste
Material suministrado
Incluye tuerca de sujeción
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta