WEL SK 40 Ø20x100
WELDON-schachtfreeshouders
IDnr. 263563
WEL SK 40 Ø20x100, Gereedschapshouders
- WELDON-schachtfreeshouders
- Reeksen: WELDON
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: SK 40
- Klemdiameter: 20 mm
- Uitstekende lengte: 100 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm gemeten van de kegel tot D1
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Technische gegevens
| Técnica | el portafresas universal WELDON |
|---|---|
| Serie | WELDON |
| Interfaz del portaherramientas | SK 40 |
| Portaherramientas estándar | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Diámetro de sujeción D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 52.0 |
| D6 [mm] | 39.5 |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 100 mm / 3.9" |
| L2 [mm] | 53.0 |
| L4 [mm] | 80.9 |
| G1 | M16 |
| Peso [kg] | 1.88 |
| Resistente a la refrigeración | sí |
Modelo
Para herramientas de sujeción con vástagos cilíndricos conforme a DIN 1835B y DIN 6359HB.
Concentricidad
≤ 0,003 mm medido desde el cono hasta D1
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Rosca G1
G1 = rosca para tornillo de apriete
Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Suministro de refrigerante
Suministro de refrigerante conforme a ISO 7388 AD/AF
Los taladros para la forma AF están sellados para el transporte
Material suministrado
Incluye tornillo de sujeción WELDON
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta