arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
APS-M1E

APS-M1E

Détecteur de position analogique

ID 302064

Unité de contrôle électronique APS-M1, Taille: M1E

  • Tension nominale: 24 V
Principe de mesure mécanique
Nombre de points de commutation Analogique
Tension d'alimentation DC
Tension nominale [V] 24.0
Tension min. [V] 22.0
Tension max. [V] 26.0
Courant nominal [A] 0.1
Indice de protection IP 20
Température ambiante mini. [°C] 0.0
Température ambiant maxi. [°C] 60.0
Poids [kg] 0.16
Répétabilité (détecteur et contrôleur) [%] 0.3
Matériau du corps PA
Signal de sortie 0..10 V DC | 4..20 mA
Fixation Rail DIN