arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
Upínací vložky QUENTES

QUENTES clamping inserts

QUENTES clamping inserts made from glass-reinforced plastic
QUENTES fiberglass jaws provide a powerful hold with maximum surface protection. The clamping inserts are made of glass fiber-reinforced plastic, enabling a high coefficient of friction of approx. 0.3 to 0.4, and therefore prevent the formation of clamping marks on the workpiece surface. Set-up is done without a trace. The delivery unit comprises 1 set = 3 pieces.

SCHUNK 고객이 얻는 혜택

  • 유리섬유 강화 플라스틱 사용으로 인한 높은 마찰 계수
    워크피스 표면에 클램프 마크가 형성되지 않도록 함
  • 섬세한 클램핑 및 부드러운 표면 마감
    연마 처리 부품 또는 표면 처리 부품에 적합
  • 높은 안정성을 제공하는 지지 죠의 알루미늄 지지 구조
    매우 높은 RPM에 적합한 가볍고 안정적인 설계
  • 대형 워크피스 위치 및 교체 가능한 클램핑 인서트
    저변형 클램핑을 위한 비용 효율적인 시스템