Individual modules NSE mikro
Clamping modules
I moduli di serraggio a punto zero della serie VERO-S NSE mikro sono in acciaio inossidabile e sono utilizzati per "micro applicazioni".
Description
Vantaggi – I tuoi benefici
- Design ad altezza ridotta
Espande lo spazio di lavoro della macchina - Tutti i moduli pneumatici si possono azionare con pressione di sistema di 6 bar
Non occorrono amplificatori di pressione supplementari - Posizionamento tramite cono corto
Processo di collegamento molto semplice con una ripetibilità di < 0.005 mm - Bloccaggio ad accoppiamento geometrico irreversibile
Anche in caso di perdita di pressione, l'intera forza traente resta invariata - Funzione Turbo di serie
Aumento fino al 300% della forza traente per lo sfruttamento ideale della potenza della macchina che si traduce in redditività elevata. - In acciaio inossidabile anticorrosione
Lunga durata e massima affidabilità di processo - Dimensione standard per tutti i perni di serraggio NSE mikro
Nessun pericolo di scambio o di azionamenti errati - Sistema integrato di verifica dei cursori
Utilizzabile per applicazioni automatizzate
Opzioni ed informazioni speciali
- Grazie al suo minimo ingombro, il modulo di serraggio a punto zero in miniatura VERO-S NSE mikro è perfetto per il cambio rapido di pezzi, componenti e pallet nella lavorazione leggera, nonché in celle di montaggio e macchine di misurazione. Nelle applicazioni di montaggio consente un cambio componente e pallet rapido e completamente automatico, con elevata precisione. Grazie alla sua forma compatta è possibile realizzare schemi di foratura molto piccoli.