ROTA TPS
Stationäre 3-Backenfutter, pneumatisch betätigt
Pneumatisch betätigtes 3-Backen Kraftspannfutter mit großer Durchgangsbohrung
Descrição do Produto
Vantagens – Seus benefícios
- Placa acionada com gancho de cunha de precisão para os mais altos requisitos de qualidade
Permite excelentes resultados de usinagem - Alto grau de eficiência do sistema de gancho de cunha
Fixação confiável do processo devido às altas forças de fixação - Sistema de lubrificação otimizado
Forças de fixação consistentemente altas garantidas - Cilindro pneumático integrado na placa
Não é necessário nenhum cilindro traseiro adicional - Montagem através da placa do console
Adapta-se rápida e facilmente a qualquer mesa de máquina - Altas forças de fixação na pressão do sistema
Garanta a confiabilidade do processo durante a usinagem - Todos os lados das peças funcionais são retificadas e endurecidas
Garante uma longa vida útil
Opções e informações especiais
- Placas de torno pneumáticas para aplicações estacionárias
As placas de torno de potência pneumática ROTA TPS são especialmente projetadas para uso estacionário. Especialmente se não houver sistemas hidráulicos, elas são perfeitas como substitutos adequados devido ao cilindro pneumático integrado. A placa de torno de potência ROTA TPS pode ser adaptada de forma rápida e fácil a qualquer mesa de máquina usando uma placa de console. - A transmissão de energia do ROTA TPS é realizada através do comprovado sistema de gancho de cunha. Com uma pressão de ar de 6 bar, já é possível obter altas forças de fixação, que podem ser facilmente adaptadas à tarefa específica.