arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SBS-G-E 165 Illustrazione simile

SBS-G-E 165

Accessori mandrini autocentranti standard

ID 1300320

Tempo di consegna su richiesta
Accessories lathe chucks standard

Product features:
  • Center sleeve closed
  • To protect the chuck kinematics against the ingress of chips and coolant
  • Suitable for: ROTA NCE 165-53 KV
Technical data:
  • Weight: 0.4 kg
ØA [mm] 53.0
B [mm] 29.9
K M16x1.5
Weight [kg] 0.4