SZKA 263
Ganasce dure ad artigli per serraggio esterno
ID 139160
SZKA 263, Ganasce dure ad artigli per serraggio esterno
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Dentatura: Incastro a croce
- Larghezza della scanalatura: 12 mm
- Interspazio: 20 mm
- Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
- Vuoi conoscere il campo di serraggio esatto del tuo mandrino autocentrante oppure ti serve un campo di serraggio diverso? Fai clic su "Strumenti" e utilizza il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
- Desideri personalizzare l'unità di consegna (due, tre, quattro, sei pezzi)? Fai clic su "Configurare il singolo morsetto"
Specifiche tecniche
| 제품 그룹 | O.D.용 하드 클로 죠 클램핑 |
|---|---|
| 톱니 | 텅앤그루브 |
| 슬롯 너비 N [mm] | 12.0 |
| 탭 너비 S [mm] | 20.0 |
| B 너비 [mm] | 30.0 |
| 높이 H [mm] | 55.0 |
| 높이 H1 [mm] | 50.0 |
| 길이 L [mm] | 85.0 |
| 클램핑 깊이 T [mm] | 25.0 |
| 나사산 공작물 스톱 G | M6 |
| 구멍 공간 b [mm] | 40.0 |
| 나사 | M12 |
| 재료 | 강철 16MnCr5, 강화 |
| m/set [kg] | 1.54 |