TRQJ 250-1
Castanhas de apoio QUENTES
N.º de identificação 150007
TRQJ 250-1, QUENTES Trägerbacken
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Verzahnung: 1.5 mm x 60°
- Nutbreite: 16 mm
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
- Möchten Sie den genauen Spannbereich auf Ihrem Drehfutter wissen oder benötigen Sie einen anderen Spannbereich? Dann klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Detalhes técnicos
| Produktgruppe | QUENTES Trägerbacken |
|---|---|
| Verzahnung | 1.5 mm x 60° |
| Nutbreite N [mm] | 16.0 |
| Breite B [mm] | 40.0 |
| Höhe H [mm] | 58.0 |
| Länge L [mm] | 85.0 |
| Lochabstand a [mm] | 40.0 |
| Lochabstand b [mm] | 30.0 |
| Schrauben | M12 |
| Werkstoff | Aluminium |
| m/Satz [kg] | 0.87 |