KSC3-K precise 125-300
Tornillo de banco de sujeción básico
ID 1577208
Prensa estándar de accionamiento simple
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Con mordazas del sistema
- Cuerpo base niquelado
- Preparado para VERO-S
- Con mordazas reversibles, lisas
- Dimensiones: 125 x 300 x 83 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 35 kN
- Par de giro máx.: 100 Nm
- Peso: 14.1 kg
Información técnica
| Anchura de la placa de sujeción [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 35.0 |
| Par de giro máx. [Nm] | 100.0 |
| Peso [kg] | 14.1 |
Material suministrado
Prensa, mordazas reversibles lisas, manual de operaciones; sin torquímetro