THL-S plus 400 M-Z
Lunetas com cilindro lateral
ID 825532
Este producto ha sido descatalogado y ya no está disponible.
Luneta padrão
Informações sobre descontinuação:
Informações sobre descontinuação:
- Data de fim de vendas: 2023-12-31
- Luneta de centralização automática
- Atuação hidráulica
- Lubrificação manual
- Roletes cilíndricos
- Faixa de fixação: 35 - 245 mm
- Máx. força de fixação por rolete: 15 kN
- Pressão de acionamento: 8 - 60 bar
- Precisão de centralização: < 0.05 mm
- Precisão de repetição: < 0.01 mm
- Máx. velocidade circunferencial: 535 m/min
- Peso: 110 kg
Información técnica
| 윤활의 유형 | 수동 윤활 |
|---|---|
| 롤러 | 원통형 |
| 최소 클램핑 Ø [mm] | 35.0 |
| 최대 클램핑 Ø [mm] | 245.0 |
| 최소 작동 압력 [bar] | 8.0 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 60.0 |
| 롤러당 최대 조임력 [kN] | 15.0 |
| 센터링 정확도 [mm] | < 0.05 |
| 반복 정밀도 [mm] | < 0.01 |
| 최대 원주 속도 [m/min] | 535.0 |
| 중량 [kg] | 110.0 |