SWO-ML8A-K
Módulo de paso eléctrico
ID 1426624
Módulo de paso eléctrico SWO-E, Tamaño: ML8, Cabezal de cambio rápido, Lado del cabezal
- Número de señales eléctricas: 8
Información técnica
| Adecuado en | Cabezal de cambio rápido |
|---|---|
| Esquema de conexión de los tornillos | S7 |
| Tipo de transmisión | Señal |
| Peso [kg] | 0.027 |
| Temperatura ambiente mín. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente máx. [°C] | 60.0 |
| Número de pines | 8.0 |
| Corriente nominal [A] | 1.0 |
| Corriente alterna [V AC] | 0.0 |
| Corriente directa [V DC] | 30.0 |
| Conexión eléctrica | Conector macho M8, con codificación A, 8 polos |
| Salida de la conexión eléctrica | tangencial |
| Propiedades especiales | - |
Módulo opcional adecuado para el uso en robots UR bajo consulta.
Información general sobre la serie
Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.
Peso de manipulación
es el peso de la carga total colocada en la brida. Durante el diseño, debe prestarse atención a las fuerzas y los momentos admisibles. Tenga en cuenta que exceder el peso de manipulación recomendado acortará su vida útil.