arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SHF 400 Similar a la imagen

SHF 400

Mordazas superiores escalonadas duras

ID 155104

Disponible
SHF 400, 하드 스텝 탑 죠

제품 특징:
  • 톱니: 텅앤그루브
  • 홈의 폭: 18 mm
  • 경로 너비: 30 mm
  • 전달 유닛: 1 세트 = 3 피스
도구:
  • 선반 척의 정확한 클램핑 범위를 알고 싶으신가요? 아니면 다른 클램핑 범위가 필요하신가요? "도구"를 클릭하여 척 죠 빨리 찾기를 사용하세요.
제품 그룹 하드 스텝 탑 죠
톱니 텅앤그루브
슬롯 너비 N [mm] 18.0
탭 너비 S [mm] 30.0
B 너비 [mm] 45.0
높이 H [mm] 82.0
높이 H1 [mm] 75.0
길이 L [mm] 130.0
클램핑 깊이 T [mm] 20.0
구멍 공간 a [mm] 27.05
구멍 공간 b [mm] 60.0
나사 M16
재료 강철 16MnCr5, 강화
m/set [kg] 6.8
SCHUNK EWB-MT 400 베이스 죠와 함께 사용하는 경우