arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
NSE-A3 138

NSE-A3 138

Automatische modules

ID 1364306

Disponible
Klemmodule standaard

Productkenmerken
  • Veergespannen systeem - pneumatisch geopend
  • Turbofunctie
  • Conische afdichting
  • Geïntegreerde reinigingsfunctie
  • Bewaking van de klemsledeposities via de dynamische druk
Technische gegevens
  • Afmetingen: Ø138 x Ø110 x 55,7 mm
  • Neerhaalkracht: 8 kN
  • Neerhaalkracht met turbo: 28 kN
  • Rondloopnauwkeurigheid: < 0.005 mm
  • Ontgrendelingsdruk: 6 bar
  • Gewicht: 4.1 kg
Diameter [mm] 138.0
Neerhaalkracht [kN] 8.0
Neerhaalkracht met turbo [kN] 28.0
Ontgrendelingsdruk [bar] 6.0
Rondloopnauwkeurigheid [mm] < 0.005
Gewicht [kg] 4.1

Levering
Klemmodule, montageschroeven, O-ringen, afdekkappen, bedieningshandleiding; zonder klempennen