arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
KSX 125

KSX 125

Morsa de fixação de 5 eixos

N.º de identificação 432253

Baixo estoque
Morsa de ação simples padrão com reforço de potência

Características do produto:
  • Sem castanhas do sistema
  • Ajuste contínuo da força de fixação
  • Preparado para VERO-S
  • Atuação por meio de conexão hexagonal externa
Dados técnicos:
  • Dimensões: 125 x 300 x 174 mm
  • Força de fixação: 5 - 40 kN
  • Peso: 30.2 kg
Largura da morsa de fixação [mm] 125.0
Altura [mm] 174.0
Força de fixação mín. [kN] 5.0
Força de fixação máx. [kN] 40.0
Peso [kg] 30.2

Material suministrado
Prensa de sujeción, incluidas clamps de sujeción, manivela, manual de funcionamiento de la palanca de sujeción; sin garras de soporte