arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.

Porta frese

Sistemi portautensili meccanici

I portafrese a manicotto sono adatti per il serraggio di frese finali e frese frontali, con cava trasversale ai sensi della norma DIN 1880, per un diametro di serraggio 40 mm ai sensi della norma DIN 2079 (per fori filettati). Data la maggiore superficie di appoggio, è possibile un serraggio rapido delle frese con scanalatura trasversale. La vite di serraggio e i tasselli di trascinamento sono compresi nella fornitura.
I portafrese a manicotto con alimentazione frontale di refrigerante sono adatti per il bloccaggio di frese frontali e frese con refrigerazione interna. I portafrese a manicotto con contatto simultaneo tra cono e superficie di appoggio piana chiudono lo spazio risultante tra la flangia dell'untensile e la superficie frontale del mandrino nelle macchine con un'interfaccia della superficie di appoggio piana.
Tutti i filtri
150 risultati
Porte-fraises à trou lisse

Porte-fraises à trou lisse

Les arbres porte-fraises sont adaptés pour le serrage des fraises à surfacer et des fraises à surfacer, avec encoche transversale, conformément à la norme DIN 1880, à partir d'un diamètre de serrage de 40 mm, conformément à la norme DIN 2079 (quatre trous filetés). Grâce à la surface de contact agrandie, les fraises avec rainure transversale peuvent être serrées rapidement. La vis de serrage et les lardons sont compris dans la livraison.
Les arbres porte-fraises avec arrosage frontal conviennent pour le serrage des fraises à surfacer en bout et des fraises à surfacer avec arrosage interne. Les arbres porte-fraises avec cône simultané et surface de travail plane ferment l’espace lié à l’interface entre la flasque d’outil et l’avant de la broche dans les machines avec une interface de la surface de travail plane.
Mostra serie
23000670
HSK-A 40 
16 mm 
50 mm / 2.0" 
23000618
HSK-A 40 
22 mm 
60 mm / 2.4" 
23000671
HSK-A 50 
16 mm 
50 mm / 2.0" 
23000266
HSK-A 50 
22 mm 
60 mm / 2.4" 
23000672
HSK-A 50 
27 mm 
60 mm / 2.4" 
263640
HSK-A 63 
16 mm 
50 mm / 2.0" 
263641
HSK-A 63 
22 mm 
50 mm / 2.0" 
263642
HSK-A 63 
27 mm 
60 mm / 2.4" 
263643
HSK-A 63 
32 mm 
60 mm / 2.4" 
263644
HSK-A 63 
40 mm 
60 mm / 2.4"