GBS-W 100-35-10-5
Mordaza escalonada
Ident.-Nr. 1395510
Mordazas superiores, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza escalonada, revestida, 5 mm
- Interfaz 1: W-100-1
- Dimensiones: 100 x 35 x 10 mm
- Escalón de sujeción: 5 mm
- Peso: 0.3 kg
Technische Details
| Ancho [mm] | 100.0 |
|---|---|
| Profundidad [mm] | 10.0 |
| Altura [mm] | 35.0 |
| Grupo | Unidad |
| Peso [kg] | 0.3 |
Material suministrado
Mordaza superior, tornillos de sujeción