VSD M12
Acessórios para placas de torno padrão
N.º de identificação 40009901
标准车床卡盘附件
产品特性:
产品特性:
- 盖板
- 用于覆盖卡盘主体上的紧固螺钉以及导轨延伸件。
- 附带 O 型圈
- M12 钻孔
- 适用于: ROTA-S flex 550, 700
- 重量: 0.01 kg
Detalhes técnicos
| 驱动直径 [mm] | 21.0 |
|---|---|
| 重量 [kg] | 0.01 |