SLH 20-0490
pillar assembly system hollow pillar
ID 313659
pillar assembly system hollow pillar SLH, Size: 20
- Length: 490 mm
Technical details
| Materiał | Stal |
|---|---|
| Długość [mm] | 490.0 |
| Średnica kolumny [mm] | 20.0 |
ID 313659
| Materiał | Stal |
|---|---|
| Długość [mm] | 490.0 |
| Średnica kolumny [mm] | 20.0 |