arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。

CNC ショートドリルチャック

ツールホールディングシステム

CNC ショートドリルチャックは、マシニングセンターまたは CNC 工作機械で円筒シャンク付きツールをクランプするのに適しています。この機械では、シャンク径 1 ~ 16 mm までのツールに対して、内部クーラントの供給があっても、シームレスで迅速なツールの交換が可能です。スパナレンチは納品内容には含まれています。
全フィルター
6件の結果
CNC short drill chucks

CNC short drill chucks

CNC short drill chucks are suitable for clamping tools with a cylindrical shank in machining centers or CNC machines. In the machine, it is possible to have seamless and quick tool changes for tools with 1 mm to 16 mm shank diameters – even with internal coolant supply. The spanner wrench is included in the scope of delivery.
系列を表示
204469
HSK-A 63 
-
98 mm / 3.9" 
23002709
HSK-A 100 
-
104 mm / 4.1" 
204584
JIS-BT 40 
-
88 mm / 3.5" 
23002469
JIS-BT 50 
-
99 mm / 3.9" 
204467
SK 40 
-
80 mm / 3.1" 
204581
SK 50 
-
80 mm / 3.1"