arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Porta-ferramentas poligonais TRIBOS

Do micro ao macro

TRIBOS mostra sua força na microusinagem de alta precisão até o corte de grandes volumes. Com sua tecnologia patenteada de fixação poligonal TRIBOS, a SCHUNK oferece um sistema de porta-ferramentas que se destaca por sua versatilidade e ampla gama de aplicações.
Excelentes propriedades de concentricidade de < 0,003 mm garantem uma vida útil mais longa e as melhores qualidades de superfície. O TRIBOS é absolutamente livre de manutenção e, devido à sua estrutura alveolar/âncora, amortece as vibrações de maneira ideal. Além disso, as buchas de redução criam faixas de fixação versáteis.

Nossa promessa de desempenho. Seus benefícios.

  • Desde usinagem de micro a super acabamento, até corte de metal pesado e volumoso
  • Propriedade de concentricidade < 0,003 mm
  • Absolutamente livre de manutenção
  • Melhor amortecimento de vibração
  • Design rotacionalmente simétrico
  • TRIBOS-S

    TRIBOS-S

    极细长设计!在最严格的加工条件下保证精准。如果工件区域难以触及,常规的刀具夹持方式使用受限,那么采用了细长设计的 TRIBOS-S 三角刀柄便是最佳选择。

    最高连续回转和重复精度 ≤ 0.003 mm 的理想性能可确保切削操作更均匀,从而将刀具使用寿命增加四倍以上。
    Show series
    TRIBOS-RM

    TRIBOS-RM

    TRIBOS-RM 适用于转速高达 85,000 RPM 及以上的微切削领域的高速精密加工。这款外形紧凑的刀柄可达小于或等于 0.003 mm 的高跳动精度,以及三角形夹持结构带来的稳定性,确保了精密可靠的金属切削。不同的尺寸完美适合小型高度动态的加工中心使用。
    Show series
    TRIBOS-Mini

    TRIBOS-Mini

    TRIBOS-Mini 为微切削加工设定了标准。该应力锁紧式夹持技术适用于医疗技术、电子技术以及钟表制造业或精密压模构造业中外壳、模型、电极和刻模的金银丝加工操作。TRIBOS-Mini 可用于夹持极小的刀具,最小直径达 Ø 0.3 mm,从而不再需要制造耗时且成本昂贵的专用刀具。
    Show series